Vai alla sintesi delle attualità

Sistema di installazione per sezioni piccole

02.09.2015

Sistema di installazione QPD  

Nuova gamma di prodotti dalle dimensioni compatte per sezioni di fili da 0,5 mm² a 1,5 mm²

Il sistema di installazione QPD con la tecnica di connessione rapida IDC Quickon di Phoenix Contact è ora disponibile anche per le sezioni del conduttore da 0,5 mm² a 1,5 mm².

I nuovi prodotti dalle dimensioni ridotte sono adatti in particolare per applicazioni con uno spazio limitato per l'installazione. La gamma completa di prodotti copre ora sezioni del conduttore da 0,5 a 6 mm² ed è indicata per potenze fino a 690 V / 40 A nella distribuzione di energia in macchine, impianti ed edifici molto ramificati. Con la rapida tecnica di connessione del sistema di installazione è possibile ridurre il tempo di installazione fin dell'80%. Per la connessione è sufficiente spelare il cavo, assegnarne i fili nel dispositivo, tagliarlo a livello e avvitarlo; questa operazione non necessita alcun particolare utensile. Un ulteriore vantaggio è la robustezza e, con essa, l'uso flessibile degli articoli, che soddisfano le classi di protezione IP68/IP69K e la classe di resistenza all'urto IK07. La gamma di prodotti comprende passaparete, connettori per cavi e distributori ad H e a T.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni