Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti sezionatori con leva sezionatrice colorata

22.06.2016

Morsetti sezionatori  

Morsetti a vite con leva sezionatrice

Con i morsetti sezionatori di Phoenix Contact rilevate i disturbi in modo rapido ed effettuate interventi di revisione in assenza di tensione.

I nuovi morsetti UT... MTL con connessione a vite dispongono di una leva sezionatrice azionabile senza l'utilizzo di utensili. In questo modo potrete separare in modo pratico i circuiti di corrente. La leva sezionatrice si blocca in posizioni definite. Il punto di separazione è evidenziato, in modo da poterlo identificare chiaramente. La leva sezionatrice è disponibile in arancione, bianco, rosso. Per una pratica misurazione sono disponibili varianti con connessione a vite. In questo modo potrete inserire un dispositivo di misura davanti o dietro il punto di sezionamento. Grazie al doppio vano funzionale potrete ripartire i potenziali con l'ausilio di ponticelli a innesto. I nuovi morsetti sezionatori a coltello UT...MTL sono adatti per conduttori fino a 10 mm². Anche per questi morsetti vengono impiegati gli accessori universali della serie CLIPLINE complete, in modo da ridurre i costi logistici.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55