Vai alla sintesi delle attualità

UPS compatto con batteria integrata

23.09.2015

Gruppo di continuità UNO UPS  

Il nuovo UNO UPS con batteria al piombo AGM integrata

Indicato per la generazione di alimentatori UNO POWER ora è disponibile anche il gruppo di continuità UNO UPS con potenza in uscita di 60 W e batteria integrata in una custodia compatta.

L'UPS funziona in modo flessibile con tensioni di ingresso da 23 a 30 V DC. La batteria al piombo AGM integrata permette inoltre lunghi tempi di buffer: ad esempio 45 min a 0,5 A. In combinazione con un alimentatore UNO POWER della classe di potenza 100 W le dimensioni totali risultanti sono di soli 160 x 90 x 90 mm. Questo compatto UPS è quindi adatto anche per cassette di comando e box di distribuzione. L'elevato valore MTBF (Mean Time Between Failure), superiore a 1,9 milioni di ore, e l'ampio range di temperature (da -15 a +50 °C sono caratteristiche straordinarie per un dispositivo di questa classe di potenza. Per la segnalazione e il monitoraggio delle funzioni sono disponibili LED per la diagnosi dello stato e uscite di commutazione da 24 V DC per la trasmissione a un sistema di regolazione e controllo di livello superiore.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55