Vai alla sintesi delle attualità

Passaggio alla visualizzazione con Visu+ Express e HMI

11.01.2016

HMI per software Visu+  

HMI per software Visu+

Il documento "Primi passi con Visu+ Express e HMI" di Phoenix Contact offre ai nuovi utenti una panoramica del software di visualizzazione Visu+ e presenta loro l'interazione tra HMI, controllore e l'ambiente di sviluppo.

L'utente viene accompagnato passo per passo verso la visualizzazione del progetto finito: dalla creazione di un nuovo progetto in Visu+ e la strutturazione della superficie dell'utente, alla lettura di variabili del controllore tramite l'OPC fino al collegamento con gli oggetti dell'applicazione Visu+. Infine le istruzioni mostrano all'utente come trasmettere il progetto realizzato sull'HMI e come comandare direttamente dalla macchina l'applicazione Visu+. Per l'utilizzo del documento non sono necessarie competenze particolari. Il passaggio è strutturato in modo tale che sia possibile ottenere rapidamente risultati visibili e che l'utente possa ottenere un quadro generale dell'interazione tra i prodotti. Il documento e i dati del progetto possono essere scaricati gratuitamente dall'area download di ogni HMI Visu+.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55