Vai alla sintesi delle attualità

Connettori modulari D-SUB per applicazioni specifiche

15.08.2016

Portacontatti D-SUB per segnali, dati e potenza  

Per applicazioni specifiche: portacontatti D-SUB per segnali, dati e potenza

Per la gamma di connettori D-SUB di Phoenix Contact sono ora disponibili nuovi portacontatti e custodie protettive.

Gli inserti portacontatti con omologazione UL per la trasmissione di segnali, dati e potenza sono adatti per la gamma D-SUB 9, 15 e 25. Gli inserti standard, ad elevata densità e ibridi consentono di realizzare soluzioni di trasmissione specifiche da 9 fino a 44 poli. La gamma comprende contatti maschio e femmina, oltre a versioni con codolo a saldare, connessione a saldare o collegamento mediante cavo piatto. L'apposita custodia protettiva completamente in metallo, o in plastica con lega di metallo, offre un'elevata praticità nel collegamento. Le custodie con grado di protezione IP20 sono disponibili con uscita cavo diritta o angolata. Queste vengono applicate e bloccate sulla parete dell'apparecchio mediante viti o tramite un sistema a molla a scatto particolarmente semplice da montare.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55