Vai alla sintesi delle attualità

La combinazione con parafulmine a innesti più sottile al mondo

30.07.2015

Combinazione con parafulmine FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Combinazione con parafulmine con tecnologia SEC per reti a 5 conduttori

La combinazione di dispositivi di protezione FLASHTRAB SEC-T1+T2 è composta da parafulmini tipo 1 privi di correnti residue di rete basati su spinterometro e da dispositivi di protezione contro le sovratensioni tipo 2 basati su varistori.

Questo tipo di combinazione in un solo dispositivo è l'unica al mondo sul mercato, grazie alla tecnologia Safe Energy Control (SEC) questi prodotti sono potenti e duraturi nel tempo. In caso di fulmini il carico dell'intera installazione viene ridotto al minimo. La combinazione con parafulmine offre protezione in particolare per gli ambienti di installazione con azioni di commutazione frequenti. Le correnti atmosferiche elevate vengono gestite in modo sicuro dallo spinterometro privo di corrente residua di rete, mentre le sovratensioni vengono limitate in modo affidabile dai varistori. Il basso livello di protezione che ne risulta e l'uso senza prefusibili in sistemi di alimentazione di tensione da 230/400 V sono ulteriori vantaggi di questa serie di prodotti. Lo scaricatore compatto riduce le spese di installazione e di manutenzione. Tutti i prodotti sono a innesto e possono essere testati con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2 per i dispositivi di protezione contro le sovratensioni.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55