Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi amplificatori di isolamento ultracompatti con omologazione UL

28.07.2015

Amplificatori di isolamento MINI Analog Pro  

Semplici e compatti: MINI Analog Pro

La gamma di prodotti MINI Analog Pro è la prima gamma di amplificatori di isolamento da 6 mm con sistema di collegamento a innesto.

Adesso sono disponibili quattro nuovi tipi di prodotto con certificazione UL 508 e quindi utilizzabili anche in USA e Canada. L’espansione dei programmi comprende un convertitore di frequenza analogico con funzione di valore di soglia per la conversione di segnali normalizzati in segnali di frequenza o PWM; una soglia di allarme con uscita relè di scambio per la commutazione di valori di soglia analogici; fonte di tensione/corrente costante; nonché un amplificatore di isolamento NAMUR per sensori di prossimità e contatti di commutazione a potenziale zero e resistivi. I moduli sono facili da configurare e sono disponibili a scelta con connessione a vite o Push-in. Gli amplificatori di isolamento MINI Analog Pro possono essere facilmente installati e messi in funzione in ambienti poco spaziosi. I punti di collegamento facilmente visibili e accessibili e una misurazione della corrente durante l'esercizio semplificano notevolmente il lavoro.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55