Vai alla sintesi delle attualità

Connettori industriali per la trasmissione di potenza in spazi ridotti

16.06.2016

Inserti portacontatti e custodia D7  

Connettori industriali per la trasmissione di potenza in spazi ridotti.

Le macchine e gli impianti moderni sono caratterizzati da una crescente complessità, accompagnata da maggiori costi di relativi alle connessioni e tecnologie di comando e, talvolta, lo spazio disponibile non è sufficiente.

Con la nuova versione dei connettori della serie HEAVYCON D7 Phoenix Contact offre connettori per la trasmissione di potenza in spazi ridotti. Il peso delle custodie metalliche si è ridotto del  40% circa e nonostante il formato compatto, dispongono dello spazio necessario per contenere cavi multipolari o con sezioni ampie. La superficie e le guarnizioni conduttive garantiscono la dispersione delle interferenze elettromagnetiche in combinazione con l'apposita connessione a vite. La custodia da incasso viene fissata con quattro viti. Aumentano così la velocità di connessione e le forze esercitate. Grazie ai cappucci fissati al connettore è possibile chiudere le interfacce temporaneamente utilizzate. Una nuova custodia passaparete, montabile a scelta sul lato anteriore o sul retro, offre anche sul lato di collegamento una protezione IP grazie ad una schermatura EMC. Anche le custodie di plastica sono state rielaborate. La connessione a vite integrata collega ermeticamente sia cavi di diametro piccolo che grande. Scoprite le nuove applicazioni con custodie in plastica, con cappucci incorporati, e la nuova custodia passaparete. Un'ampia gamma di inserti portacontatti garantisce la trasmissione sicura di segnali e potenza fino a 40 A.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55