Vai alla sintesi delle attualità

Semplici come mai: nuovi isolatori galvanici ultracompatti

07.04.2014

Isolatori galvanici estremamente compatti MINI Analog Pro  

Semplice come mai, compatti come sempre: MINI Analog Pro

MINI Analog Pro è la prima serie di isolatori galvanici da 6 mm con sistema di collegamento a innesto. La famiglia di prodotti offre semplice installazione e messa in funzione in uno spazio ristretto.

I morsetti di connessione FASTCON Pro possono essere innestati ed estratti indipendentemente. Tutti gli elementi di connessione e comando sono facilmente accessibili dal davanti. Durante la messa in funzione e le operazioni di manutenzione vengono misurati i segnali di corrente del funzionamento continuo senza interruzione dei circuiti. Inoltre i circuiti di segnale e di alimentazione vengono interrotti rapidamente con la funzione di separazione integrata. Particolarmente utili per la manutenzione sono le ampie superfici di marcatura e i LED di stato in ogni modulo. La configurazione avviene tramite DIP switch o tramite configurazione allargata mediante software o applicazione smartphone senza ulteriori accessori.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55