Vai alla sintesi delle attualità

La gamma di prodotti I/O Inline è ora utilizzabile anche per applicazioni Ex

27.06.2016

Stazione I/O Inline mista  

Inline è il sistema I/O flessibile per l'armadio di comando

Il sistema I/O Inline di Phoenix Contact è ora utilizzabile anche per le aree con pericolo di esplosione. I moduli Ex-i vengono montati dietro al morsetto di alimentazione a sicurezza intrinseca.

A questo scopo, vengono utilizzati esclusivamente i moduli Ex-i di colorazione blu oppure le stazioni I/O esistenti, costituite da moduli standard, ampliate con moduli Ex-i con l'ausilio del nuovo morsetto sezionatore. La serie Inline offre un'ampia gamma di moduli funzionali e I/O, sia per impieghi standard che per aree con pericolo di esplosione, fino alla Zona 2. Il sistema si contraddistingue per la sua apertura a tutti i comuni sistemi di bus di campo e alle reti Ethernet. Numerose funzioni pratiche completano le caratteristiche dei moduli.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55