Vai alla sintesi delle attualità

Rapida installazione della lampade per macchine e impianti grazie al collegamento in serie

22.08.2017

Nuovi sistemi di illuminazione PLD per macchine e impianti  

Nuovi sistemi di illuminazione PLD per macchine e impianti

La gamma di sistemi di illuminazione PLD per macchine e impianti della classe 200 di Phoenix Contact è stata ampliata con quattro lampade con collegamento in serie e quattro lampade con angolo del fascio di luce di 40°.

Le lampade con collegamento in serie riducono notevolmente le operazioni di cablaggio nelle macchine lunghe, o nei componenti in cui sono installate più lampade, grazie ad un'installazione estremamente semplice su brevi distanze. Se occorre illuminare in modo mirato determinate parti di una macchina, le lampade con angolo del fascio di luce ridotto sono la soluzione ideale. Le otto nuove lampade sono disponibili a scelta nelle lunghezze da 190 mm, 365 mm, 540 mm e 715 mm.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55