Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori verticali per circuiti stampati

15.08.2016

Nuovi connettori verticali per circuiti stampati  

Connettori per circuiti stampati verticali FKCOR/W

I nuovi connettori per circuiti stampati FKCOR/W di Phoenix Contact consentono il pratico collegamento dei conduttori in senso ortogonale rispetto alla direzione di inserimento.

I connettori da 2 fino a 24 poli dispongono di connessioni a molla Push-in con elementi di comando a colori e decentrati sul lato anteriore. Le aperture a molla possono essere azionate comodamente dal lato frontale, mentre i cavi possono essere inseriti dall'alto o dal basso. Questa geometria semplifica il collegamento in caso di apparecchi montabili su guida DIN. Le prese di prova integrate incrementano ulteriormente il comfort di installazione e manutenzione. I connettori con passo 5,08 mm sono adatti per correnti fino a 12 A e tensioni fino a 320 V. Le varianti R e W per presa base a due file e le esecuzioni con flangia a vite, o sistema Lock & Release, consentono l'impiego in svariate applicazioni, come i sistemi I/O oppure con alimentatori decentrati.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55