Vai alla sintesi delle attualità

Adattatori per fusibili DC per l'impianto fotovoltaico

17.07.2015

 Adattatori per fusibili DC  

Adattatori per fusibili DC per l'impianto fotovoltaico

Il nuovo adattatore per fusibile DC di Phoenix Contact è un elemento di protezione per impianti fotovoltaici facile da installare.

Il comportamento termico ottimizzato consente di evitare il guasto prematuro del fusibile causato dall'usura. L'adattatore per fusibili soddisfa tutte le principali omologazioni internazionali, incluse le ultimissime prescrizioni di prova del TÜV. Gli adattatori della gamma Sunclix sono disponibili con inserto fusibile Littelfuse di alta qualità da 6 a 30 A progettati per tensioni fino a 1.500 V. Con gli adattatori per fusibili per uso esterno conformi al grado di protezione IP68 (24 h/2 m) Phoenix Contact amplia ulteriormente la propria gamma di prodotti per gli impianti fotovoltaici.

 

 

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55