Vai alla sintesi delle attualità

Convertitori di supporti per Ethernet per reti energetiche sicure

10.06.2014

Convertitori per Ethernet per fibra di vetro singlemode  

Robusto convertitore di supporti per la tecnologia energetica

I convertitori di supporti Ethernet FL MC 2000E SM40 LC integrano la classe dei convertitori ottici per l'impiego nella tecnologia energetica.

Con il suo robusto design è adatto a condizioni ambientali estreme secondo gli standard IEC 61850-3 e IEEE 1613. La variante di convertitore di supporti con fibra di vetro singlemode copre distanze fino a 40 chilometri. La trasmissione dati tramite fibra ottica ottimizza le applicazioni Ethernet relativamente a prestazioni e sicurezza di trasmissione. Entrambi i dispositivi per fibra di vetro multimode e singlemode hanno, grazie alla custodia in metallo, i requisiti necessari per l'impiego in condizioni ambientali estreme. Una elevata compatibilità elettromagnetica ne consente l'impiego in impianti di distribuzione conformemente agli standard IEC 61850-3 o IEEE 1613. L'intervallo di temperature ampliato da -40 bis +75 °C consente l'impiego in diverse applicazioni. L'alimentazione di tensione ridondante dispone di un flessibile campo ampio da 12 fino 57 V DC.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55