Vai alla sintesi delle attualità

Installazioni in edifici con morsetti Push-in a tre piani

28.07.2015

Morsetto di installazione a tre piani  

Morsetti Push-in a più piani da 6 mm² per installazioni in edifici

Grazie ai nuovi morsetti di installazione a tre piani PTI 4, con il sistema di collegamento Push-in di Phoenix Contact, è ora possibile cablare conduttori rigidi da max. 6 mm² direttamente e senza utensili.

I morsetti, con la loro forma compatta, sono ritagliati sulle esigenze dell'installazione elettrica e della costruzione di distributori. Grazie alle squadrette sezionatrici a scatto, senza viti e con LED di diagnosi e di stato, il collegamento delle barre collettrici dei conduttori di neutro è semplice e sicura. Il vano funzionale su ogni piano, grazie al sistema di ponticelli a innesto, garantisce la semplicità della distribuzione del potenziale. Ciascun punto di connessione può essere contrassegnato in maniera univoca ed è inoltre dotato di una propria presa di prova per l'effettuazione di prove nel vano funzionale. Grazie a una forza d'inserzione inferiore del 50% è possibile collegare conduttori rigidi e flessibili con capocorda montato da 0,5 a 6 mm² senza utensili. Il pulsante di azionamento integrato permette lo scollegamento completo con ogni utensile. Il colore arancione del premi-molla lo identifica come attuatore, che evita il funzionamento errato del morsetto. Azionando il premi-molla è possibile collegare anche conduttori flessibili senza capocorda montato a partire da 0,2 mm².


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni