Vai alla sintesi delle attualità

Distributori a T compatti per una distribuzione dell'energia semplificata

09.11.2018

Distributori a T a 4 poli per la distribuzione di energia fino a 2,5 mm²  

Distributori a T compatti

Grazie al sistema di installazione QPD è possibile collegare i connettori in modo semplice e rapido. Nuovi distributori a T a 4 poli fino a 2,5 mm².

Consentono di realizzare una flessibile linea di derivazione per la distribuzione dell'energia. I distributori a T sono affidabili grazie alle robuste custodie in classe di protezione IP66, IP69 (2 m, 24 h) e IP69K. I moduli elettronici hanno una protezione continua: non è necessario aprire le custodie nemmeno per collegare la linea di alimentazione.

Grazie alla connessione rapida IDC, non sono necessari utensili speciali per il montaggio, risparmiando così fino all'80% di tempo. La gamma di sistemi di installazione QPD comprendono anche passaparete, linee, connettori e distributori ad H.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Sistema di installazione QPD

Distribuzione di energia semplice e veloce.