Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori per circuiti stampati flessibili a LED

15.03.2016

Connettori per circuiti stampati della serie PFT  

Connettori per circuiti stampati della serie PFT

Con i nuovi connettori per circuiti stampati di Phoenix Contact collegate i circuiti stampati flessibili a LED in modo semplice, rapido e sicuro.

Le sezioni dei circuiti stampati possono essere utilizzate come prolunghe, giunti angolari o distributori a T. I connettori per circuiti stampati si adattano ad applicazioni a 2 e 4 poli, con strisce a LED di 8 o 10 mm. I materiali omologati UL garantiscono l'utilizzo dei connettori anche sul mercato americano. Le serie PTF è adatta per correnti fino a 10 A e tensioni fino a 24 V (UL: 60 V).


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55