Vai alla sintesi delle attualità

Protezioni contro le sovratensioni ideali per tecnologie di misura, controllo e regolazione

03.11.2017

La gamma di protezioni contro le sovratensioni ultracompatte.  

La protezione contro le sovratensioni ultracompatta: TERMITRAB complete

La serie TERMITRAB complete offre una gamma di dispositivi di protezione contro le sovratensioni adatta per tutte le tecnologie di misura, controllo e regolazione.

I prodotti con una larghezza costruttiva di soli 3,5 mm sono i dispositivi di protezione più sottili sul mercato. La gamma TERMITRAB complete offre la versione adatta per ogni esigenza. La gamma offre dispositivi di protezione contro le sovratensioni monoblocco a un livello o soluzioni a più livelli con spine di protezione testabili, segnalazione e sezionatore a coltello. Con i moduli di trasmissione a distanza, disponibili opzionalmente, potrete effettuare il monitoraggio ottico di un massimo di 40 dispositivi di protezione in serie. Completano la gamma le varianti per applicazioni Ex. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni della gamma TERMITRAB complete sono disponibili sia con l'innovativa connessione Push-in sia con connessione a vite. 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55