News

Filtro

Risultati della ricerca

370 risultati

Software per la gestione della rete

09.11.2018

La nuova versione 2.0 del software di gestione della rete FL NETWORK MANAGER offre nuove funzioni pratiche.

Distributori a T compatti per una distribuzione dell'energia semplificata

09.11.2018

Grazie al sistema di installazione QPD è possibile collegare i connettori in modo semplice e rapido. Nuovi distributori a T a 4 poli fino a 2,5 mm².

Cavi dati M8 confezionati con codifica D

09.11.2018

I nuovi connettori M8, grazie alle loro dimensioni compatte, consentono di alimentare i dispositivi più piccoli con Ethernet e PROFINET.

Morsetti a barriera per l'installazione diretta

09.11.2018

Oltre ai morsetti a barriera BT con diverse tecnologie di connessione e varianti ibride, ora sono disponibili anche morsetti a montaggio diretto BT.

Nuove varianti degli interruttori di protezione elettronici

09.11.2018

Gli interruttori elettronici monocanale sono integrati da due ulteriori varianti. I nuovi prodotti hanno correnti nominali fisse 1 e 8 A.

Secondo il NFPA 79 (edizione 2018), le protezioni contro le sovratensioni sono ora un obbligo

09.11.2018

Avvertenza per tutti i costruttori di macchine: in alcune zone degli Stati Uniti le protezioni contro le sovratensioni sono ora un obbligo per tutte le macchine. Preparate le vostre macchine per il Nuovo Standard Elettrico NFPA 79 (2018).

Phoenix Contact rafforza la sua posizione nel campo della tecnologia di connessione

30.10.2018

Il 1° gennaio 2019 il Gruppo Phoenix Contact acquisirà due aziende del Gruppo SKS: SKS Kontakttechnik GmbH e Pulsotronic GmbH & Co KG.

Adattatori compatti per guide DIN per la trasmissione di dati

21.10.2018

Gli adattatori per guide DIN universali di Phoenix Contact offrono la massima flessibilità, anche nelle applicazioni più compatte.

Nuove varianti di interruttori di protezione CBMC

08.10.2018

La gamma di prodotti degli interruttori di protezione elettronici CMBC è stata integrata con una nuova variante che aumenta le possibilità di diagnosi e di controllo, grazie a un'uscita di stato e a un ingresso di reset.

Etichette di avvertimento per morsetti con connessione Push-in

08.10.2018

Nuove etichette di avvertimento WS PT per siglare i morsetti Push-in che restano sotto tensione anche dopo lo spegnimento dell'interruttore generale.

370 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55