Connecteurs mâles pour C.I. actionnés par levier

Raccordement en un tournemain

Connecteurs mâles pour C.I. actionnés par levier

Phoenix Contact repense la simplicité de raccordement du conducteur. Les connecteurs mâles pour C.I. des gammes LPC/LCPH 6 associent la fiabilité du raccordement à ressort Push-in à la grande ergonomie de l'actionnement par levier. Raccordez les conducteurs de sections jusqu'à 10 mm² de manière plus rapide et plus intuitive que jamais.

Vos avantages

  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement coloré
  • Le principe de levier sans outil permet le raccordement et le desserrage rapides des conducteurs avec ou sans embout
  • Les positions claires du levier donnent un feedback fiable sur les emplacements ouverts ou fermés
  • La force d'appui définie garantit la stabilité sur le long terme des contacts
  • Raccordement Push-in rapide avec levier fermé

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service