Connecteur de données innovant

Le nouveau mode de mise en contact

Compact, rentable, sûr : grâce à la technologie SKEDD innovante, vous raccordez pour la première fois les connecteurs pour C.I. directement et sans outil, à n'importe quel endroit sur le circuit imprimé.

Innovation d'un seul et même fournisseur : Phoenix Contact présente les connecteurs encartables munis d'un raccordement à ressort Push-in. Grâce à la technologie SKED, vous réduisez considérablement vos coûts de composants et de processus. Positionner, enficher et verrouiller : vous raccordez ainsi facilement les connecteurs encartables SKEDD sur le circuit imprimé.

Avantages

  • La technique d'insertion directe SKEDD permet un positionnement flexible sur le circuit imprimé
  • Réduction des coûts de composants et de processus : il suffit de les insérer à la main et de les raccorder avec une protection anti-vibrations
  • Raccordement Push-in rapide sans outil
  • Commande intuitive grâce aux boutons poussoirs de couleurs différentes
  • Tests rapides et pratiques grâce au test intégré

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires