Connecteurs M8 et M12 en deux parties pour procédés de soudage CMS et THR

Pour soudage TMS et THR : tous les schémas de pôles, une conception

Optimisez votre chaîne de création de valeur avec des ports d'appareils innovants pour le soudage THR ou TMS. Phoenix fournit des connecteurs d'appareils au format M8 et M12, destinés aux signaux, aux données et à la puissance.

Plus les solutions de raccordement sont multiples, plus vous pouvez concevoir vos appareils de manière flexible. Phoenix Contact vous propose une gamme unique de connecteurs circulaires destinés aux processus automatisés de production. Qu'il s'agisse de signaux, de données ou de puissance, la géométrie de montage uniforme des formats compacts M8 et M12 facilite la conception comme jamais.

Avantages

  • Flexibilité de la conception des appareils grâce à de nombreux schémas de pôles et des détrompages pour les signaux, les données et la puissance dans une géométrie de montage uniforme
  • Intégration aisée dans des processus de production automatisés grâce à des emballages normalisés Tape-on-Reel ou Tray
  • Protection fiable des éléments électroniques : des joints d'étanchéité intégrés empêchent la pénétration de poussières ou de projections d'eau même en état non enfiché
  • Homologation rapide des appareils grâce à des composants de raccordement déjà homologués suivant VDE/cUL
  • Sécurité de processus améliorée grâce à des raccordements vissés innovants VARIOPORT, qui compensent les tolérances de fabrication entre circuit imprimé et boîtier jusqu'à un millimètre

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service