Visualisation de niveau supérieur

Visualisation de niveau supérieur

Performance maximale pour une utilisation et une surveillance exigeantes – le nouvel écran tactile TP 5000.

Les applications de visualisation coûteuses requièrent des appareils IHM puissants. Le nouvel écran tactile TP 5000 permet, grâce à la plate-forme PC, d'utiliser des interfaces graphiques détaillées.

Associé à notre logiciel de visualisation Visu+, l'écran tactile constitue l'instrument parfait pour utiliser et surveiller les relations complexes dans les installations d'automatisation.    

Puissance du PC pour l'IHM

Appareils puissants pour l'utilisation et la surveillance

Le nouvel écran tactile TP 5000 associe la convivialité d'une surface tactile et la puissance d'un PC. Bénéficiez des avantages de cette combinaison pour vos machines et installations.

  • Processeur Intel® Atom™ 1,6 GHz à haut rendement énergétique
  • Tailles d'écran : 12“, 15“ et 17“
  • Fonction de périphérique PROFINET IO
  • Prise en charge SCADA totale
  • Licence Runtime illimitée pour le logiciel de visualisation Visu+
  • Différentes interfaces, comme Ethernet, USB, RS-232

Logiciel de visualisation innovant - Visu+

Le logiciel pour les tâches de visualisation complexes – Visu+

Une automatisation rentable implique aussi une adaptation optimale du logiciel à votre application.
Pour les tâches de visualisation exigeantes et complexes, Visu+ de Phoenix Contact est le logiciel qu'il vous faut.

  • Visualisation SCADA totale (Supervisory Control And Data Acquisition)
  • Représentation des tendances et gestion des alarmes
  • Acquisition de données et connexion aux bases de données et systèmes d'ERP (progiciels de gestion intégrés)
  • Couplage au niveau commande via OPC.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55