ACHEMA 2018

ACHEMA 2018

Moderniser les installations de processus et créer de nouveaux avantages.

Venez nous rencontrer :

  • 11.06 - 15.06.2018
  • Hall 11.1, stand A27
  • Francfort sur le Main

Nous serions heureux de vous y accueillir !

Les temps forts sur notre stand

Conseils personnalisés sur notre stand  

Produits, systèmes et solutions pour la modernisation et la numérisation

  • Stratégies de migration pour un système de commande ou une technologie E-MCR
  • Solutions de manœuvre compactes pour tous les systèmes de commande courants
  • Processus de maintenance numérique et documentation dématérialisée
  • Surveillance et utilisation industrielle des processus Web
  • Accès à distance sécurisé et surveillance des douches de sécurité, pompes, vannes manuelles, puits, réservoirs, pipelines etc.
  • Des solutions compactes pour une alimentation auxiliaire fiable
  • Des interfaces Safety compactes et des prestations de niveau d'intégrité de sécurité
  • Gamme complète de solutions de communication industrielle telles que Foundation Fieldbus, HART, Profibus DP / PA, Profinet, Ethernet et réseaux radio

Modernisation et numérisation des installations de processus

L'industrie des processus est en pleine mutation. De nombreux sites de production hébergent, en raison de la longue durée de vie des installations, des systèmes de commandes de générations et de fabrications diverses.

Le besoin de moderniser les installations de processus en est de ce fait plus pressant. Entre autres raisons, les équipements, logiciels et interfaces de communication propriétaires qui ne sont parfois plus pris en charge et rendent plus difficiles les échanges de données et les communications. Les concepts multiples d'affichage, de commande et d'alarmes ne facilitent pas non plus le travail quotidien. Enfin, cette multiplicité des systèmes requiert une gestion des stocks de pièces de rechange contraignante.

Le chemin vers les installations en réseau modernes se fait en trois étapes. L'objectif est de moderniser la communication, et par conséquent, d'optimiser les procédures de maintenance, réduire les arrêts de production imprévus et se libérer de la paperasse pendant les inspections :

  • Rénovation des systèmes de contrôle
  • Documentation dématérialisée
  • Coupler mesures et intelligence artificielle

Où nous trouver

Plan du hall Achema  

Stand dans le hall 11.1 au niveau supérieur

Avec huit applications, nous vous montrons comment la réalité augmentée peut faciliter vos processus de maintenance. Et comment les services sur le cloud rendent vos installations plus efficaces sans que vous ne le remarquiez.

Intéressé(e) ? Alors venez nous rencontrer au salon ACHEMA 2018 à Francfort !

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55