Pour une disponibilité maximale

Pour une disponibilité maximale

Les nouvelles commandes avec technologie AutoSync garantissent une disponibilité et une sécurité intégrée maximales.

Dans les systèmes complexes et les installations étendues, la continuité des processus est essentielle. Garantissez le fonctionnement continu de vos automatismes avec les nouvelles commandes redondantes PROFINET de Phoenix Contact.

  • Mise en service facile et configuration automatique de toutes les fonctions redondantes - grâce à la technologie AutoSync, conçue par Phoenix Contact
  • Jusqu'à 80 km de distance entre les commandes via FO , bon rapport qualité-prix grâce aux modules SFP enfichables
  • Aucune interruption des processus - même en cas de défaillance ou de remplacement d'une commande
  • Écran haute définition : pour présenter les messages d'erreur et d'état sous forme de texte clair
  • Intégration optimale des appareils grâce aux normes PROFINET, redondance pour la pérennité de votre réseau Ethernet
  • Visualisation sans interruption - grâce à un serveur OPC compatible avec la redondance

Redondance - pour des systèmes de commande à sécurité intégrée

Technologie AutoSync  

La technologie AutoSync configure automatiquement toutes les fonctions redondantes des deux RFC 460R

Avec la nouvelle commande RFC 460R PN 3TX, vous garantissez une disponibilité maximale pour votre installation - des E/S jusqu'au système de commande.

À cet effet, vous associez deux commandes RFC sur une même fibre optique. Selon la distance entre les API, vous sélectionnez le couplage des conducteurs parmi trois modules SFP enfichables (Small Form-factor Pluggable). Vous obtenez ainsi une portée jusqu'à 80 km, par exemple pour les applications dans des tunnels ou des aéroports.

Grâce à la technologie AutoSync conçue par Phoenix Contact, les commandes établissent automatiquement une connexion hautement performante pour l'échange de données de configuration et d'informations de projet.

Avant chaque cycle, les données à synchroniser sont transmises par l'API gérant le processus à l'API de secours automatique.  

Technologie AutoSync

Topologie d'un système de commande redondant  

Redondance - pour des systèmes de commande à sécurité intégrée

Grâce à la technologie AutoSync, conçue par Phoenix Contact, deux commandes RFC 460R configurent et synchronisent automatiquement toutes les fonctions redondantes.

Vous programmez une seule commande, la deuxième est automatiquement mise en service. Si un API tombe en panne, l'autre prend immédiatement le relais sans interruption.

Reliez simplement deux commandes RFC 460R via un câble de synchronisation FO : c'est terminé.

Modules SFP

Module SFP enfichable  

Module SFP enfichable

Le couplage de la connexion FO aux commandes s'effectue via un module SFP enfichable standardisé. Selon la longueur de la ligne, le prix des modules varie fortement. De fait, un module adapté vous permet de synchroniser vos commandes de façon plus rentable.

Choisissez une distance de 550 m, 30 km ou jusqu'à 80 km.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les commandes PROFINET.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55