Système d'extension Ethernet

Système d'extension Ethernet

Mise en réseau aisée des réseaux IP étendus.

Avec les nouveaux dispositifs d'extension Ethernet, vos raccordez des réseaux Ethernet jusqu'à une distance de 20 km via des câbles simples à deux fils. En outre, vous pouvez combiner des dispositifs d'extension Ethernet administrables et non administrables dans un réseau. Cette combinaison unique et la mise en service particulièrement simple par Plug-and-Play permettent une mise en réseau et un diagnostic économiques de tous les équipements et lignes via IP.

Avantages

  • Communication Ethernet via n'importe quel câble à deux fils jusqu'à 20 kilomètres
  • Mise en service rapide grâce au Plug-and-Play
  • Utilisation d'extensions Ethernet non administrables dans des réseaux IP complexes
  • Diagnostic à distance permanent de tous les équipements et lignes via IP
  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à une protection antisurtension intelligente PLUGTRAB PT-IQ

Variantes produits

Le dispositif d'extension Ethernet est disponible dans les versions suivantes :

Dispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet non administrable
Dispositif d'extension Ethernet administrable

Dispositif d'extension Ethernet administrable

Dispositif d'extension Ethernet non administrable

Diagnostic à distance

Diagnostic à distance nomade via IP : basé sur le Web ou protocole SNMP

Diagnostic à distance nomade via IP : basé sur le Web ou protocole SNMP

Diagnostic à distance nomade via USB

Topologies

Anneau, ligne, point à point

Point à point

Anneau, ligne, point à point

Protection antisurtension interchangeable

OuiOui 

Diagnostic sur le terrain

Écran

LED

LED

Ports

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Désignation du produit

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Référence

2702255

2702253

2702409

Dispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet administrableDispositif d'extension Ethernet non administrable
Dispositif d'extension Ethernet administrable

Dispositif d'extension Ethernet administrable

Dispositif d'extension Ethernet non administrable

Diagnostic à distance

Diagnostic à distance nomade via IP : basé sur le Web ou protocole SNMP

Diagnostic à distance nomade via IP : basé sur le Web ou protocole SNMP

Diagnostic à distance nomade via USB

Topologies

Anneau, ligne, point à point

Point à point

Anneau, ligne, point à point

Protection antisurtension interchangeable

OuiOui 

Diagnostic sur le terrain

Écran

LED

LED

Ports

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Désignation du produit

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Référence

Protection antisurtension interchangeable PLUGTRAB PT-IQ

Protection antisurtension PLUGTRAB PT-IQ  

Protection antisurtension à part entière PLUGTRAB PT-IQ

La protection antisurtension intelligente PLUGTRAB PT-IQ de Phoenix Contact veille à une disponibilité élevée du système grâce à la surveillance préventive du fonctionnement et offre un grand nombre d'avantages :

  • Surveillance multi-niveaux pour une disponibilité élevée du système
  • Diagnostic rapide sur afficheur ou LED
  • Diagnostic à distance via IP et messages d'événements automatiques via SNMP
  • Remarque sur le remplacement en cas de limite de puissance atteinte ou bien de surcharge

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Système d'extension Ethernet

Utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont