Panneau de brassage Ethernet

Infrastructure réseau facilitant le montage

Alimentation simple et sécurisée.

Les panneaux de distribution Ethernet assurent la connexion simple et rapide sur le terrain – disponibles en variantes avec parafoudre basse tension et Power-over-Ethernet.

Avantages

  • Montage rapide et facile
  • Large sélection de connectiques
  • Fonctions de protection pour une disponibilité accrue de l'installation
  • Espace de connexion protégé par plaque d'extrémité frontale
  • Raccordement de blindage innovant avec dispositif anti-traction intégré

Variantes du panneau de distribution Ethernet

Panneau de distribution - PP-RJ-IDCPanneau de distribution - PP-RJ-SCCPanneau de distribution - PP-RJ-SCPanneau de distribution - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / VisRJ45 / RJ45
Référence (standard)2703019270301827030162703015
Référence (avec parafoudre basse tension)2703023270302227030212703020
Panneau de distribution - PP-RJ-IDCPanneau de distribution - PP-RJ-SCCPanneau de distribution - PP-RJ-SCPanneau de distribution - PP-RJ-RJ
PP-RJ-IDC...PP-RJ-SCC...PP-RJ-SC...PP-RJ-RJ...
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / VisRJ45 / RJ45
Référence (standard)
Référence (avec parafoudre basse tension)

Variantes des injecteurs PoE INJ 1000

Panneau de distribution - INJ 1000Panneau de distribution - INJ 1000-TPanneau de distribution - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacesRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Référence PoE at/af, 15/30 W270300527030062703009
Référence PoE bt, 60 W270300727030082703010
Plage de température0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Isolation galvanique Bloc d'alimentationnonnonoui
Parafoudre basse tension, diagnostic des courants de fuitenonnonnon
Panneau de distribution - INJ 1000Panneau de distribution - INJ 1000-TPanneau de distribution - INJ 1100-T
INJ 1000 / 1010INJ 1000-T / 1010-TINJ 1100-T / 1110-T
InterfacesRJ45 / RJ45RJ45 / RJ45RJ45 / RJ45
Référence PoE at/af, 15/30 W
Référence PoE bt, 60 W
Plage de température0 °C ... +60 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Isolation galvanique Bloc d'alimentationnonnonoui
Parafoudre basse tension, diagnostic des courants de fuitenonnonnon

Variantes des injecteurs PoE INJ 2000

Panneau de distribution - INJ 2102-TPanneau de distribution - INJ 2103-TPanneau de distribution - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / Vis
Référence PoE at/af, 15/30 W270301210040652703011
Référence PoE bt, 60 W270301410040662703013
Plage de température-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Isolation galvanique Bloc d'alimentationouiouioui
Parafoudre basse tension, diagnostic des courants de fuiteouiouioui
Panneau de distribution - INJ 2102-TPanneau de distribution - INJ 2103-TPanneau de distribution - INJ 2101-T
INJ 2102-T / 2112-TINJ 2103-T / 2113-TINJ 2101-T / 2111-T
InterfacesRJ45 / IDCRJ45 / Push-inRJ45 / Vis
Référence PoE at/af, 15/30 W
Référence PoE bt, 60 W
Plage de température-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C-40 °C ... +75 °C
Isolation galvanique Bloc d'alimentationouiouioui
Parafoudre basse tension, diagnostic des courants de fuiteouiouioui

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Panneaux de distribution Ethernet

Connexion simple et rapide sur le terrain