Technologie robuste, design attractif

Technologie robuste, design attractif

L'automatisation n'a jamais semblé aussi simple. Les nouveaux PC industriels de Phoenix Contact combinent un design attractif aux plus récents composants électroniques, réunis au sein d'un boîtier robuste.

Les PC industriels de la série Designline sont étroits, dotés de l'indice de protection IP65, compatibles Multitouch et toujours à proximité des événements, car ils peuvent être très simplement raccordés directement à la machine. Les PC industriels Designline permettent de concevoir des concepts d'utilisation conviviaux et individuels – comme une carte de visite de votre installation.

Avantages

  • Amélioration de votre machine ou installation avec ce design industriel attractif et moderne
  • Contrôle intuitif des mouvements grâce à la compatibilité avec la fonction multi-touch.
  • Plage de température étendue : -20 °C à 55 °C
  • Faites des économies car aucune armoire électrique supplémentaire n'est nécessaire
  • Installation ergonomique directement sur la machine grâce à une protection IP65 globale et un montage VESA100
  • Gain de place : seulement 60 mm de profondeur
  • Particulièrement facile à entretenir grâce à des composants facilement accessibles

Mise en place flexible grâce à différentes possibilités de montage

Système de montage pour PC industriel Designline  

Montage flexible : IPC Designline

Grâce au support VESA100 intégré, il est possible de monter les PC industriels de la gamme Designline directement sur votre machine. Avec les processeurs IntelR Core i7 performants, vous pouvez utiliser ces appareils pour des systèmes de production, d'assurance qualité ou de commande des machines.

Aucun autre boîtier n'est nécessaire. Vous pouvez installer le PC industriel directement à la bonne hauteur devant la machine ; vous gagnez en outre de la place.

Tous les composants essentiels sont facilement accessibles, de telle sorte qu'il est possible d'effectuer les tâches de maintenance sans difficultés, même après-coup.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur les PC industriels.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55