Élimination des matières en suspension

Élimination des matières en suspension

Installations à haute efficacité énergétique

Saisissez les valeurs de mesure pertinentes et régulez l'unité de dosage en fonction du débit.

Afin d'éliminer la turbidité, des systèmes de criblage et de filtrage sont utilisés après la production d'eau. Outre l'épuration nécessaire de l'eau, les composants situés en aval de l'installation sont également protégés.

Avec les solutions de Phoenix Contact, vous saisissez toutes les valeurs de mesure pertinentes pour le process des parties de l'installation destinées à l'élimination des matières en suspension. Une technologie de commande ouverte permet une régulation simple et sûre du process.

Avantages

  • Réduction des coûts énergétiques via la détection des économies potentielles grâce à la saisie modulaire des données énergétiques
  • Optimisation de la charge de l'installation grâce à une commutation intelligente des parties d'installations
  • Réduction des pics de charge grâce au calcul anticipé des tendances

Commande modulaire des étapes de filtration

Installation à tambour de criblage  

Commande fiable de la filtration

La première étape du traitement des eaux superficielles s'effectue dans une installation à tambour de criblage.

La technologie de commande modulaire de la gamme PLCnext Control permet une commande fiable de la filtration à l'aide des valeurs de mesure saisies via diverses interfaces courantes.

Saisie innovante des données énergétiques

Armoire électrique équipée de composants de saisie des données énergétiques  

Saisir les données énergétiques avec le module de mesure de puissance

Lors du processus d'agglomération, la taille des floculants est commandée par l'apport d'énergie.

Cela s'effectue via la régulation de la vitesse de rotation. La surveillance de l'énergie acheminée vers les moteurs constitue une possibilité d'optimisation énergétique. Saisissez les données avec nos centrales de mesure d'énergie EMpro compatibles IdO.

Réseaux Ethernet flexibles

Étape de filtration ouverte  

Intégration aisée de la commande via PROFINET

L'étape de filtration ouverte fonctionne selon le principe de submersion, étant donné que le temps de séjour de l'eau influe considérablement sur la performance de nettoyage.

Intégrez aisément la commande sûre des clapets et la technique d'entraînement dans votre réseau, via Modbus, PROFIBUS ou PROFINET.

Adaptation flexible à votre tâche d'automatisation spécifique

Dans le cadre de la PLCnext Technology, vous disposez de différentes classes de puissance pour vos automates. Cela permet une adaptation idéale à votre tâche d'automatisation spécifique.

Les automates peuvent communiquer avec les appareillages de terrain via les normes de communication actuelles et futures telles que PROFINET, PROFIBUS ou Modbus. La connexion à distance avec le niveau de commande est réalisée via un protocole approprié tel que OPC UA, DNP3 et CEI 60870-5-104.

Topologie : automates pour tâches dautomatisation spécifiques  

Possibilités illimitées d'adaptation avec PLCnext Control

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55