Commande efficace de l'éclairage urbain grâce à la liaison Cloud

Vue d'ensemble

Éclairage urbain à LED  

L'éclairage à LED est aujourd'hui la norme et offre de nombreuses fonctions supplémentaires

  • Pour les exploitants des installations d'éclairage urbain, une commande de l'installation, efficace et économe en énergie, est d'une importance capitale.
  • Phoenix Contact propose des systèmes évolutifs, depuis les simples opérations de commutation jusqu'aux algorithmes complexes d'éclairage.
  • Dès aujourd'hui, Phoenix Contact met à disposition la technologie adaptée aux applications ou modifications futures des prescriptions en matière d'équipements publics (par ex. vidéosurveillance).

Application

Produits dédiés à la commande des points lumineux  

Produits dédiés à la commande des points lumineux

En matière d'éclairage de routes, de places publiques, de passages souterrains et d'équipements similaires, la technologie LED est une solution largement répandue remplaçant peu à peu les concepts d'éclairage classiques.

Ceci étant dit, les grands potentiels de la technologie LED ne sont pas encore totalement exploités. Certes, le simple remplacement de points lumineux est judicieux, mais sans actions supplémentaires, il reste encore inefficace. Seule la commande optimale des éclairages peut aboutir à de considérables économies potentielles, grâce à un fonctionnement plus rentable sur le plan énergétique. L'éclairage urbain moderne doit en outre comprendre des possibilités d'applications supplémentaires autres que le simple éclairage.

Solution

Éclairage LED  

Éclairage LED

Pour l'éclairage urbain, Phoenix Contact propose des produits et des solutions systèmes, qui peuvent être intégrés soit par les fabricants de systèmes d'éclairage ou montés comme des modules supplémentaires pour l'exploitation.

La gamme de produits s'étend des produits électromécaniques pour des décennies de fonctionnement jusqu'à la connexion des points lumineux à des systèmes Cloud. Ainsi, des systèmes de charge sont par exemple développés pour être directement intégrés dans le mât d'éclairage. Des interfaces normalisées destinées à la gestion de la facturation et basées sur des technologies Cloud sont également proposées au fabricant des lampes.

Ajustement de l'application aux exigences individuelles des exploitants

La commune ou l'exploitant de la solution d'éclairage décide quelles caractéristiques supplémentaires sont intégrées à l'installation. Les possibilités couvrent la simple activation avec consignes correspondantes jusqu'à l'intégration de données cadastrales et d'applications Web.

Phoenix Contact utilise dès aujourd'hui les tendances futures d'une infrastructure moderne urbaine, qui exige de plus en plus une conjonction de plusieurs applications dans un point lumineux. Il est de plus en plus fréquemment demandé que non seulement les lampes soient interconnectées, mais qu'un réseau WLAN public soit également mis en place. À cela s'ajoutent une augmentation considérable de la vidéosurveillance et une croissance forte de la part de véhicules électriques. Pour toutes ces problématiques précisément, Phoenix Contact développe des produits qui se combinent pour la mise en œuvre de la solution d'éclairage et qui élargissement le périmètre fonctionnel selon les exigences. Par conséquent, la mise à disposition de données pour les différentes applications Cloud joue un rôle important.

En outre, les données des applications Web classiques sont également utilisées pour assurer un fonctionnement rentable sur le plan énergétique. Il peut s'agir par exemple de données météorologiques détaillées ou de nouveaux paramètres de consignes provenant du calendrier des événements de la commune qui influencent considérablement la commande de l'éclairage d'une rue.

Topologie Contrôleur de charge  

Contrôleur de charge pour différentes applications

Avantages

  • Système évolutif grâce à une structure modulaire et une connexion Cloud
  • Solutions d'éclairage adaptables en fonction de l'application grâce à l'intégration de fonctions supplémentaires
  • Nombreuses années d'expérience dans la technologie grâce à la réalisation de nombreux projets

Produits

DescriptionTypeRéf.
Système d'information GPRS pour la commande à distance des sortiesTC MOBILE I/O X3002903807
Commande de charge ACp. ex. : EM-CP-PP-ETH2902802
Parasurtenseur de type 2p. ex. : BLT-T2-1S-320-UT2906101
Module sans fil - Point d'accèsFL WLAN 51002700718
DescriptionTypeRéf.
Système d'information GPRS pour la commande à distance des sortiesTC MOBILE I/O X300
Commande de charge ACp. ex. : EM-CP-PP-ETH
Parasurtenseur de type 2p. ex. : BLT-T2-1S-320-UT
Module sans fil - Point d'accèsFL WLAN 5100

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: