Concept modulaire de boîtiers de connexion des générateurs pour les installations photovoltaïques sur toiture

Vue d'ensemble

Kit photovoltaïque pour 2 x 1 string doté de la connectique SUNCLIX  

Kit photovoltaïque doté de la connectique SUNCLIX

  • Les coffrets de raccordement de générateur sont utilisés pour les installations sur toiture afin de rassembler et protéger les strings et séparer le cas échéant les modules du reste du système.
  • Une large gamme de coffrets de raccordement de générateur pour installations sur toiture est disponible dès à présent ; les solutions adaptées aux besoins des clients sont mises au point rapidement.
  • Les solutions sont conformes à la norme pour les ensembles de commutateurs basse tension et disposent d'une déclaration de conformité CE.

Application

L'énergie solaire est un vecteur énergétique essentiel pour les énergies renouvelables. Ces dernières dominent la production énergétique dans un nombre de pays croissant. Les coûts du système en baisse ne rendent pas seulement les centrales photovoltaïques attractives d'un point de vue écologique, mais également sur le plan de la compétitivité économique par rapport à la production énergétique conventionnelle.

Les accumulateurs stationnaires pour les installations photovoltaïques sont de plus en plus économiques et rendent le déploiement d'installations de production d'électricité décentralisées plus flexibles.

Afin de protéger les différents composants de l'installation tels que les modules photovoltaïques, les onduleurs et les accumulateurs de manière optimale contre les surtensions, il est nécessaire d'installer des coffrets de raccordement de générateur que l'on appelle kits photovoltaïques. En outre, les kits photovoltaïques peuvent, selon le modèle, séparer les modules photovoltaïques du système de production à l'aide d'un sectionneur de puissance ou d'un interrupteur pompier.

Solution

Kit photovoltaïque avec presse-étoupes et connectique Push-in  

Kit photovoltaïque avec presse-étoupes et connectique Push-in

Phoenix Contact propose une gamme de kits photovoltaïques conçus clés en main et donc immédiatement raccordables.

Pour le raccordement de strings photovoltaïques, des kits photovoltaïques sont équipés selon le modèle de traversées de parois SUNCLIX ou de presse-étoupes sur les blocs de jonction.

Les connecteurs SUNCLIX, ainsi que les blocs de jonction Push-in, allient les avantages d'une installation simple et d'une connection fiable et sans entretien.

Kit photovoltaïque doté de la connectique SUNCLIX  

Kit photovoltaïque doté de la connectique SUNCLIX

En principe, chaque kit photovoltaïque est doté d'un élément de compensation de pression. Ce dernier dispose d'une membrane spécifique perméable à l'air, mais non à l'eau. Elle constitue une protection efficace contre l'humidité accrue et prévient ainsi la condensation dans le kit photovoltaïque.

Bien entendu, chaque kit photovoltaïque respecte la norme DIN EN 61439-2 relative à la combinaison d'appareils de commande.

Si vous ne trouvez pas de kit photovoltaïque adapté à votre application dans la liste des produits, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial. Nos prestations disponibles nous permettent de pouvoir vous proposer de nouvelles variantes adaptées à notre gamme de solutions en un court laps de temps.

Avantages

  • Large gamme de GAK en stock
  • Conception à court terme de solutions spécifiques aux clients
  • Raccordement sans entretien des strings photovoltaïques à l'aide de SUNCLIX ou de la connectique Push-in
  • Installation et mise en service rapides
  • Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
  • Conseils tournés vers les applications

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Configuration individuelle des kits photovoltaïques

Installation clé en main et raccordement immédiat.

Ouvrir le formulaire