Solution pour la surveillance d'installations sur toiture

Vue d'ensemble

Employé sur une installation sur toiture  

Surveillance des installations sur toiture

  • Afin de garantir une exploitation optimale des installations photovoltaïques, nombre d'investisseurs et d'exploitants demandent des solutions pour surveiller et visualiser leurs installations.
  • Le logiciel de surveillance PV Monitor+ enregistre tensions et flux et les transmet à une commande compacte modulaire par un module de communication.
  • Le dépassement ou le sous-dépassement des paramètres définis est signalé par SMS afin que vous puissiez intervenir directement en cas de besoin.

Application

Bâtiment de production agricole  

Une détection rapide de l'erreur garantit l'efficacité de l'installation

Pour atteindre une efficacité optimale des installations photovoltaïques, contrôler périodiquement le rendement total de l'installation au niveau du compteur d'alimentation ne suffit pas. En procédant de cette manière, les écarts à court terme ne sont pas détectés. De plus, la coïncidence entre la perte de rendement observée et la cause ne peut pas être décelée de manière sûre.

La localisation de l'erreur dans l'installation entraîne également et inévitablement des coûts supplémentaires importants, le compteur d'alimentation ne donnant qu'une vue d'ensemble de l'installation. Seules une détection et une localisation rapides du problème survenant dans l'installation peuvent permettre d'y remédier sans délai et d'éviter des pertes de rendement significatifves sur une période de temps prolongée.

Conditions pour une détection précise et rapide des erreurs de l'installation
Afin que les écarts par rapport au fonctionnement normal puissent être détectés rapidement, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :

  • Surveillance continue des données relatives au rendement du côté CC et côté CA.
  • Mesure du rendement au niveau des strings. Une mesure au niveau du module est idéale. Elle n'est cependant pas réalisable, ni techniquement, ni économiquement parlant.
  • Une visualisation, pour accéder à tout moment via une interface Web aux données acquises relatives au rendement à l'aide de terminaux de commande mobiles.
  • Alerter rapidement le personnel de maintenance en cas de défaillance (p. ex. par SMS ou par e-mail)

Solution

Module de mesure de tension pour huit conducteurs  

Module de mesure de tension pour huit conducteurs

Surveillance CC
SOLARCHECK comprend diverses unités de mesure de courant et de tension. L'unité de communication correspondante rassemble ensuite les signaux de mesure et les transmet à une commande compacte supérieure. Le système SOLARCHECK est modulaire et s'adapte parfaitement à l'extension et la mise en réseau de l'installation. Le câblage de données assurant également l'approvisionnement en énergie des appareils sur le terrain, seule une alimentation centrale est requise.

Surveillance CA
L'appareil de mesure d'énergie EMpro mesure, analyse et communique les paramètres électriques tels que les tensions, les courants, les puissances, la consommation, les composantes harmoniques et les asymétries du réseau.

PV Monitor+  

Avec PV Monitor+, assurez durablement les rendements de vos installations jusqu'à une puissance nominale de 500 KW

Modularité
Le logiciel PV Monitor+ peut recenser les données de 1 à 512 strings. Le paramétrage adéquat affiche toujours le nombre approprié de strings. Des strings peuvent également être ajoutés ultérieurement.

Visualisation Web
La visualisation du PV Monitor+ peut être utilisée sans aucune connaissance en programmation. Les données de l'installation PV que rassemble le logiciel PV Monitor+ sont disponibles en permanence et sans qu'aucune licence ne soit requise. Les données sont enregistrées sur la carte SD au format CSV et peuvent être lues par le biais du FTP ou être envoyées par e-mail.

Topologie : solution de surveillance pour les installations photovoltaïques sur toiture

Solution de surveillance pour les installations photovoltaïques sur toiture

Avantages

  • Mise en service facile et rapide ne requérant aucune connaissance en programmation
  • Une solution durable et résistante grâce à des composants industriels robustes
  • Alarme par SMS pour être informé en permanence, où que vous soyez

Produits

DescriptionTypeRéférence
Programme d'application au niveau de l'automate pour l'évaluation de toutes les données principales relatives à la puissance d'une installation photovoltaïque via une interface Web. Se trouve sur une carte SD.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
Commande compacteILC 191 ME/AN2700074
Appareil de mesure d'énergieEEM-MA2502901363
Routeur / modemPSI-MODEM-3G/ROUTEUR2314008
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
Module de communicationSCK-C-MODBUS2901674
Module de mesure de courant, 8 stringsSCK-M-I-8S-20A2903241
Module de mesure de courant, 4 stringsSCK-M-I-4S-20A2903242
Module de mesure de tensionSCK-M-U-1500V2903591
DescriptionTypeRéférence
Programme d'application au niveau de l'automate pour l'évaluation de toutes les données principales relatives à la puissance d'une installation photovoltaïque via une interface Web. Se trouve sur une carte SD.SD / 2GB SOL-PV-MON
Commande compacteILC 191 ME/AN
Appareil de mesure d'énergieEEM-MA250
Routeur / modemPSI-MODEM-3G/ROUTEUR
AntennePSI-GSM/UMTS-QB-ANT
Module de communicationSCK-C-MODBUS
Module de mesure de courant, 8 stringsSCK-M-I-8S-20A
Module de mesure de courant, 4 stringsSCK-M-I-4S-20A
Module de mesure de tensionSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: