Télémaintenance par réseau téléphonique public

Télémaintenance par réseau téléphonique public

Simplicité et rapidité

Le réseau téléphonique public est disponible dans la quasi-totalité des pays grâce à sa structure globale.

Phoenix Contact propose des modems analogiques pour l'accès temporaire à vos machines et installations distantes. Ils permettent la télémaintenance en toute simplicité grâce à une liaison commutée éprouvée, jusque dans les régions les plus reculées. L'infrastructure analogique existante permet l'utilisation du routeur haut débit ADSL. Celui-ci connecte les appareils Ethernet industriel ou RS-232 à Internet via une liaison dédiée DSL. Une connexion Internet haut débit vous permet d'atteindre des machines, des installations ou des réseaux Ethernet complets dans le monde entier.

Avantages

  • La commutation des annexes A/B/J intégrée permet une mise en service rapide sur site, sans explication exhaustive des exigences du fournisseur local
  • Possibilité d'utiliser très simplement les appareils soit en tant que modem DSL, soit en tant que routeur DSL dans la gestion basée sur le web
  • Adaptation automatique du signal de DSL à LAN
  • Fonctionnalités intégrées telles que pare-feu, VPN, NAT

Routeur ADSL pour une utilisation universelle

Les routeurs haut débit ADSL permettent une connexion haut débit à Internet d'appareils industriels Ethernet ou RS-232 jusqu'à 25 MBit/s. Les appareils prennent en charge toutes les normes ADSL courantes.

Grâce à la commutation intégrée des annexes A/B/J, les appareils s'adaptent facilement aux exigences des fournisseurs de télécommunication régionaux. En mode modem, l'appareil fonctionne comme un simple convertisseur de DSL à LAN. La fonction de routeur et de pare-feu est alors prise en charge par un routeur séparé branché en aval. En revanche, en cas d'utilisation comme routeur, l'appareil prend en charge ces fonctions, ce qui évite de recourir à un routeur séparé.

Routeur/modem ADSL  

Routeur/modem ADSL - un type d'appareil conçu non seulement pour une utilisation industrielle mais aussi flexible dans le monde entier.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55