Mise en réseau avec WLAN et Bluetooth

Mise en réseau avec WLAN et Bluetooth

Mobilité de votre réseau industriel

Ethernet sans fil, ce qui signifie une flexibilité maximale et dans le même temps des frais d'installation et de maintenance réduits.

Lors de l'automatisation de votre site, bénéficiez des possibilités de communication réseau sans fil et des composants industriels fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet vous permet d'implémenter des solutions réseau continues sur des installations étendues et d'intégrer des équipements mobiles, de manière sécurisée, performante et conviviale en termes de maintenance.

Avantages

  • Intégration optimale et à peu de frais dans des réseaux existants grâce à des concepts d'installation et de configuration flexibles
  • Disponibilité et fiabilité élevées grâce à des propriétés conçues pour des applications industrielles
  • Utilisation universelle de la voix sur IP et de la sécurité grâce à Ethernet comme standard de communication commun

Possibilités de communication réseau sans fil

Wireless Ethernet de Phoenix Contact permet d'implémenter des solutions réseau continues :

  • Intégration d'équipements mobiles
  • Communication à sécurité fonctionnelle
  • Liaisons de communication rapides même avec des équipements distants
Communication en réseau sans fil  

Solutions réseau WLAN continues

Mise en réseau de navettes et systèmes de transport sans conducteur

Roaming sans interruption  

Les WLAN 1100 et 5110 permettent un roaming sans interruption pour les STSC

Des solutions de transport flexibles sont à la base d'une production et d'une logistique agiles selon les principes du standard Industrie 4.0. C'est pourquoi de plus en plus de systèmes de transport autonomes sans conducteur (STSC) sont utilisés en logistique interne moderne et Smart Factory.

Une communication sans fil transparente et puissante est impérative pour un fonctionnement fiable et efficace. Phoenix Contact offre pour cela des solutions Industrial Wireless LAN adaptées. Les points d'accès WLAN 5110 permettent un éclairage WLAN fiable de votre entrepôt. Sur les navettes et systèmes de transport, il est possible d'utiliser le WLAN 1100 compact avec antennes intégrées. Le roaming particulièrement rapide empêche les pertes de connexion et garantit une communication fiable.

Surveillance de machines et des installations à l'aide de Smart Devices

Connexion WLAN sûre  

Le WLAN 1100 permet une connexion WLAN particulièrement sûre des différents équipements réseau

Consultez en toute simplicité l'état de vos machines sur votre smartphone, tablette ou Smart Watch. Le point d'accès de machine WLAN 1100 vous permet d'intégrer les Smart Devices dans le réseau de machines en toute simplicité et de manière sûre. Le concept de produits particulier avec antennes déjà intégrées permet une installation particulièrement simple directement sur les machines ou dans les armoires électriques.

Pour une plus grande sécurité, le WLAN 1100 prend en charge la possibilité de protéger des connexions par des mots de passe à usage unique et de réglementer l'accès au réseau avec des filtres. Il est ainsi facile de garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder à la machine et aux systèmes autorisés.

Communication à sécurité fonctionnelle via Bluetooth

Transmission sécurisée des données via Bluetooth  

Transmission de données fonctionnellement sûre via Bluetooth avec FL EPA 2 et technologie SafetyBridge

Lorsque des machines ou des véhicules se déplacent, une transmission fonctionnellement sûre de signaux représente souvent une condition préalable fondamentale. Une solution ProfiSAFE ou SafetyBridge par Bluetooth ou WLAN permet également de satisfaire sans fil à cette exigence, en toute simplicité.

Les composantes WLAN et Bluetooth de Phoenix Contact garantissent une transmission radio des signaux robuste et fiable. Le protocole de sécurité détecte des défauts ou des dépassements de délai lors de la communication et bascule automatiquement l'application dans un état sûr.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55