Téléphonie mobile

À tout moment et partout

Sans fil partout dans le monde

Vous avez accès à tout moment et partout à vos machines et installations via le réseau de téléphonie mobile.

Télémaintenance via Internet et les réseaux de téléphonie mobile

Les technologies de téléphonie mobile vous permettent d'établir partout et à tout moment via Internet une liaison avec vos machines et installations. Cela garantit une acquisition de données continue et une télémaintenance efficace.

Pour protéger vos liaisons réseau contre les perturbations et les manipulations, Phoenix Contact propose des produits dotés des mécanismes de sécurité les plus modernes, comme le VPN, le chiffrement IPsec et les pare-feu intégrés.


Concept de télémaintenance sécurisé

Des concepts de télémaintenance sécurisés pour les machines et installations réduisent les durées d'immobilisation, économisent les frais de déplacement et limitent la charge administrative.

Haut de la page

Produits et solution correspondante

Dans la liste de produits suivante, vous trouverez les composants permettant d'appliquer cette solution à la téléexploitation/télémaintenance.

Téléexploitation via le réseau de téléphonie mobile

Pour l'acquisition continue de vos données de process, Phoenix Contact propose des appareils de téléphonie mobile qui prennent en charge des services orientés paquets, comme GPRS et EDGE (réseau GSM), ou encore UMTS/HSPA (3G).

Ces liaisons ne sont pas facturées au temps, mais en fonction du volume de données. Il est ainsi possible de connecter de façon simple et économique des stations de pompage ou panneaux de signalisation isolés à la centrale de commande.


Technologie de téléexploitation basée sur la téléphonie mobile

Outre les routeurs industriels de téléphonie mobile, Phoenix Contact propose une gamme complète de produits pour la communication industrielle par téléphonie mobile. Il est ainsi possible de réaliser des solutions évolutives comprenant des technologies de communication et de sécurité et une commande de téléexploitation.

Haut de la page

Produits et solution correspondante

Dans la liste de produits suivante, vous trouverez les composants permettant d'appliquer cette solution à la téléexploitation/télémaintenance.

Alarmes dans le monde entier par SMS et e-mail

Assurez-vous d'être toujours informé en temps utile des états de défaillance de vos machines et installations et évitez les dommages. Phoenix Contact vous assiste avec différentes solutions d'alarme.

Les appareils industriels de téléphonie mobile, comme le relais SMS avec entrées configurables d'avertissement ou de signalisation de perturbations, conviennent parfaitement pour la surveillance de petites applications. Pour un nombre plus important de messages, vous disposez de la commande compacte librement programmable ILC 151 GSM/GPRS. Ces deux solutions vous permettent d'envoyer des messages de texte sous forme de fax, de SMS ou d'e-mail, mais aussi d'activer une ou plusieurs sorties de couplage du terminal.


Un réseau par SMS

Souvent, un message d'alarme sous format SMS doit être envoyé sur un téléphone mobile, mais aussi intégré à la gestion des alarmes d'un système de commande. C'est possible avec une commande et un modem GSM de Phoenix Contact. Les messages SMS peuvent être reçus et transférés vers un système de commande, par exemple via une interface OPC.

Haut de la page

Produits et solution correspondante

Dans la liste de produits suivante, vous trouverez les composants permettant d'appliquer cette solution à la téléexploitation/télémaintenance.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55