Protection anti-déflagration

Protection anti-déflagration

Parce que la sécurité est essentielle

Avec Phoenix Contact, vous assurez une sécurité maximale dans les atmosphères explosives.

La protection anti-déflagration relève du domaine de la sécurité, et porte sur la protection avant toute explosion et ses conséquences. Partout là où les matériaux inflammables, l'oxygène et les sources d'ignition risquent de se rencontrer, la sécurité des personnes, un processus de production sûr et sans faille et un environnement propre jouent un rôle essentiel.

Il ne s'agit pas de s'intéresser à la protection anti-déflagration uniquement dans les installations classiques de l'industrie chimique et pétrochimique. Même dans des secteurs qui au premier coup d'œil peuvent paraître inoffensifs, comme p. ex. l'industrie agro-alimentaire, il existe un potentiel de risque élevé. On associe volontiers la protection anti-déflagration aux gaz. Mais les poussières peuvent également favoriser les atmosphères explosives. Phoenix Contact vous propose un éventail complet de produits et de solutions pour les exigences dans des atmosphères explosives.

Théorie et pratique

Couverture de la brochure : Protection anti-déflagration – théorie et pratique  

Protection anti-déflagration - théorie et pratique

L'ouvrage de référence au sujet de la protection anti-déflagration, destiné aux planificateurs, aux installateurs et aux exploitants d'installations. Il contient les normes, standards et directives en vigueur dans le monde entier, et informe sur le montage d'installations en atmosphères explosives. Des connaissances de base techniques en matière de technologie MCR et de sécurité fonctionnelle viennent compléter cette brochure.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55