Midstream

Midstream

Surveillance sûre des pipelines et des réservoirs

Avec les solutions de surveillance de Phoenix Contact, vous gardez toujours un œil sur vos pipelines et parcs de stockage.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Pipelines et transport
    Pipelines et transport

    Numérisez vos voies de transport et communiquez en toute transparence depuis le capteur du pipeline jusqu'à la salle de contrôle.

  • Parcs de stockage
    Parcs de stockage

    Phoenix Contact propose, avec ses systèmes de commande et d'E/S modulaires, sa technologie de télécommande et de télémaintenance ainsi que ses amplificateurs-séparateurs pour zone Ex, un large support pour l'automatisation des réservoirs de stockage.

Des pipelines de plusieurs centaines de kilomètres de longueur exigent des solutions de surveillance performantes pour détecter rapidement par exemple des fuites ou en cas d'urgence des ruptures, et pour les localiser précisément. Dans le même temps, il est indispensable, pour l'inspection et le nettoyage avec les racleurs, de connaître exactement la position des vannes.

Les surtensions doivent également être évitées dans les systèmes de tuyauterie et également sur les réservoirs pour protéger les composants électroniques contre tout dommage. Phoenix Contact propose des solutions complètes dédiées à l'ensemble du secteur Midstream, et basées sur une protection antisurtension, une communication sans fil ainsi qu'une technique de sécurité fonctionnelle jusqu'à des solutions autonomes pour la surveillance fiable des installations éloignées.

Aperçu : Secteur Midstream

Aperçu : Secteur Midstream

Solutions performantes de surveillance des pipelines et de surveillance et commande des parcs de stockage.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55