Navires

Navires

Sécurité à bord

Adoptez les solutions certifiées de Phoenix Contact pour l'utilisation en pontée et sous pontée.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Ponts
    Ponts

    Phoenix Contact offre des solutions sur mesure pour les ponts des navires, des solutions de commande redondantes aux appareils d'exploitation et de surveillance maritimes.

  • Gestion de flottes
    Gestion de flottes

    La communication des données en ligne gagne sans cesse en importance pour atteindre une efficacité maximale de la flotte et se conformer aux réglementations internationales.

  • Salle des machines
    Salle des machines

    Phoenix Contact garantit un fonctionnement efficace et à haute disponibilité des entraînements et des moteurs à l'aide de systèmes redondants.

  • Soute
    Soute

    Phoenix Contact offre des solutions pour la soute des navires, des automates pour les systèmes d'éclairage à la gestion des citernes et des eaux de ballast.

  • Écluses
    Écluses

    Les feux de signalisation et la technique d'automatisation de Phoenix Contact garantissent un fonctionnement économique et sécurisé des écluses.

Que ce soit pour un fret, un navire de croisières, un bateau spécialisé, un yacht ou un bac, Phoenix Contact propose des solutions sur mesure sur la base d'une gamme de produits étendue.

Nos systèmes, de la surveillance des bunkers à la mesure de la puissance au niveau de la boîte de vitesse en passant par l'incinération des déchets et le traitement des eaux, garantissent une commande et une transmission de données sans heurts dans tous les domaines d'application. Qu'il s'agisse d'une connexion câblée ou sans fil, nous offrons des solutions puissantes et fiables, également adaptées pour les environnements difficiles, qui sont contrôlées et validées conformément à toutes les homologations marines pertinentes.

Vue d'ensemble : navires

Vue d'ensemble : navires

Solutions de commande et de surveillance sécurisées pour un fonctionnement des navires fiable

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55