Des produits pour l'électromobilité

Produits

Notre gamme de produits pour l'ensemble du processus de charge

Nous fournissons tous les composants pour la charge AC et DC des voitures électriques.

Découvrez notre gamme complète

Cliquez tout simplement sur les zones réactives, pour en savoir plus.

 
Découvrez nos produits pour lélectromobilité !

Des systèmes de raccordement fiables pour les points de charge et les véhicules

Nos systèmes de charge font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules électriques. Grâce à des contacts de puissance et de signalisation argentés, une surveillance de la température extrêmement précise et un mécanisme de verrouillage intégré, l'utilisation de nos câbles et de nos prises de charge est sûre et fiable. Grâce à leur conception ambitieuse et ergonomique, ceux-ci sont pratiques et peuvent être manipulés facilement. Avec le concept High Power Charging, nous franchissons une étape importante de l'histoire de l'électromobilité, en réduisant le temps de charge à quelques minutes.

Technologie de commande et logiciels pour une infrastructure de charge intelligente

Avec nos contrôleurs de charge polyvalents, vous pouvez faire fonctionner toutes les stations de charge, de la borne de recharge AC murale domestique à la station de charge HPC sur l'autoroute. Les appareils surveillent et pilotent la recharge des véhicules électriques, selon les normes et standards internationaux en vigueur, tels que CEI, GB/T et SAE. Avec le bon logiciel, vous pouvez ajouter encore plus d'intelligence à votre application et augmenter sa disponibilité. Automatisez l'ensemble du parc, avec autorisation, guidage des utilisateurs, gestion de la demande et facturation.

Autres produits pour la mise en place de vos stations de charge et bornes murales

En plus de la technologie de charge en soi, nous vous proposons une gamme complète de technologies de raccordement et d'automatisation, du bloc de jonction à l'écran tactile étanche aux intempéries. Cela nous permet de vous fournir presque tous les composants dont vous avez besoin pour configurer vos stations de charge à partir d'une seule source. La conception uniforme et facile à installer de nos produits facilite la mise en place, la mise en service et l'entretien de vos stations de charge pour vos monteurs et techniciens de service, réduisant ainsi les coûts de fabrication et d'exploitation.

Vous souhaitez réaliser votre solution de charge avec nous ?

Envoyez-nous votre demande dès maintenant et profitez de nos services :

  • Compilation de composants matériels et logiciels appropriés
  • Production de connecteurs de charge avec votre logo pour un marquage homogène
  • Sur demande, les extrémités des câbles de charge sont disponibles en dégradé, pré-équipées ou compactées
  • Réalisation de schémas de câblage contrôlés pour une mise en œuvre simple et sûre
  • Prise en compte des standards de charge et normes actuels ainsi que de la loi allemande d'évaluation et d'étalonnage
  • Assistance pour le raccordement aux fournisseurs de systèmes de facturation et aux systèmes de gestion des bâtiments et de l'énergie

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55