Exploitants de machines et d'installations

Exploitants de machines et dinstallations

Sécurité et flexibilité

Nous proposons des solutions de communication sécurisées pour une disponibilité maximale.

Votre application : protéger les installations de production contre les défaillances et les pannes

Les défaillances ou les pannes de production dues à des accès non autorisés ou à des logiciels malveillants constituent un risque économique élevé dans les installations interconnectées. Les installations de production sensibles sont souvent mal protégées contre ces risques, notamment lorsqu'ils se déclenchent dans le réseau interne.

Cela peut s'expliquer par l'introduction de logiciels malveillants via un matériel externe, par exemple par un technicien de service ou bien par des entrées erronées accidentelles. Pour cette raison, il est important de protéger les installations de production contre les accès internes et externes indésirables et d'endiguer la propagation de dégradations qui se sont infiltrées.

Notre solution : concepts de réseau sécurisés et appareils de sécurité

Réseau de production segmenté  

Segmentation du réseau avec les appareils de sécurité mGuard

Dans ce but, Phoenix Contact propose des concepts de réseau, qui déconnectent le réseau administratif du réseau de production et qui permettent en outre une architecture de sécurité approfondie (Defense in Depth).

Une segmentation du réseau de production permet d'empêcher une propagation des logiciels malveillants. En outre, avec les appareils de sécurité mGuard, Phoenix Contact propose des concepts de pare-feu qui contrôlent et filtrent la circulation des données dans le réseau, d'où une protection de l'installation contre les diffusions et les paquets de données défectueux. Par ailleurs, le logiciel de gestion mGuard Device manager permet de garantir une configuration homogène et une administration plus simple des appareils sur le réseau.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55