Équipement technique du bâtiment

Équipement technique du bâtiment

Intégration facile

Intégrez facilement vos installations techniques – qu'elles soient classiques ou basées sur IP.

Retour Applications et solutions

Catégories

Qu'il s'agisse de constructions neuves ou de bâtiments existants, les bus de terrain classiques, typiques pour les bâtiments, tels que KNX, MP-Bus, EnOcean, etc. et la communication basée sur IP peuvent être intégrés dans le système de gestion des bâtiments. C'est le framework basé sur l'IoT qui le permet. Le poste d'automatisation et le niveau de gestion utilisent le même environnement d'ingénierie – ce qui simplifie énormément l'ingénierie. Intégrez facilement des données classiques ou basées sur IP, et utilisez des données extrêmement approfondies pour un entretien adapté aux besoins, et une extension facile du système de l'équipement technique de votre bâtiment.

Le concept d'automatisation tient compte de la norme EN 15232 – ainsi, vous utilisez votre bâtiment, dès le début, avec le meilleur rendement énergétique possible.

Un approvisionnement rentable en énergie

Une exploitation des bâtiments rentable en énergie et qui ménage les ressources joue aujourd'hui un rôle déterminant, afin d'assurer les coûts d'énergie et d'exploitation pendant l'ensemble du cycle de vie du bâtiment.

Dès l'étude de la technologie d'automatisation, nous vous proposons l'intégration d'un concept durable d'approvisionnement en énergie.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55