Produits de la gestion technique centralisée et de l'efficacité énergétique

Immotique

De l'installation facile à l'immotique intelligente

Exploitation optimisée des bâtiments avec les solutions et les produits complets de Phoenix Contact.

Phoenix Contact vous propose une grande gamme de produits, de l'installation facile à l'immotique intelligente. Du câblage au parafoudre basse tension, jusqu'à l'exploitation intelligente des données, dans un système de gestion des bâtiments – avec nos produits et nos solutions, vos biens immobiliers deviennent intelligents.

Système de gestion des bâtiments

Le système de gestion des bâtiments basé sur l'IdO, Emalytics, associe un dispositif de gestion et de commande à un monitoring de l'énergie, sur une seule plateforme intelligente. Avec une commande, une analyse et une exploitation des données adaptées aux besoins, vous pouvez optimiser les processus d'approvisionnement de vos bâtiments.

Le poste d'automatisation et le niveau de gestion utilisent le même environnement d'ingénierie – ce qui simplifie énormément l'ingénierie. Intégrez facilement des données classiques ou basées sur IP, et utilisez des données extrêmement approfondies pour un entretien adapté aux besoins, et une extension facile du système. Des bibliothèques pour les installations de CVC et des schémas d'installations minimisent la mise en service et la maintenance.

Des produits excellents

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55