Un approvisionnement rentable en énergie

Gestion intelligente de lénergie

Gestion intelligente de l'énergie

Optimisez vos coûts d'exploitation.

Une exploitation des bâtiments rentable en énergie, et qui ménage ainsi les ressources, avec un confort élevé constant de l'utilisateur, a de plus en plus d'importance. Avec le système intelligent de gestion des bâtiments de Phoenix Contact, il est possible de commander, de contrôler et d'optimiser tous les corps de métiers – le chauffage, la ventilation et la climatisation, les systèmes de récupération de la chaleur liés à l'approvisionnement et à la distribution de l'énergie.

Commencez dès l'étude à mettre intelligemment en réseau votre ETB. Ainsi, vous n'optimisez pas seulement vos processus d'approvisionnement, mais vous assurez aussi un fonctionnement éconergétique.

Grâce à des concepts d'automatisation adaptés, en tenant compte de la norme EN 15232, vous pouvez faire des économies d'énergie thermique jusqu'à 35 %, et d'électricité jusqu'à 25 %.

Intégration des concepts de recharge de l'électromobilité

Voiture à une borne de recharge  

Intégration facile des infrastructures de charge

Avec les systèmes de charge enfichables et les commandes de charge de Phoenix Contact, des références dans le domaine de l'électromobilité sont établies.

En se basant sur ce savoir-faire, nous intégrons facilement des infrastructures de charge dans la gestion technique de bâtiments. L'interface de la plate-forme de gestion permet une intégration et une surveillance faciles des processus de charge ainsi que l'intégration dans la gestion active de l'énergie.

Alimentation en énergie en réseau (installations photovoltaïques, centrale thermique, accumulateur, e-mobilité)

Alimentation en énergie en réseau  

Mise en réseau de tous les récepteurs, fournisseurs, producteurs et accumulateurs, pour un concept efficace d'approvisionnement en énergie

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55