Retour au sommaire

Commande de lumières et de volets

Commande de la lumière avec DALI

Commande de la lumière intelligente avec les systèmes DALI  

Commande de la lumière intelligente avec les systèmes DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) représente une norme établie dans l'immotique, soit une interface numérique pour ballast électroniques (lampes).

Phoenix Contact propose différents logiciels et matériels permettant d'exploiter les systèmes DALI. Bénéficiez des nombreux avantages suivants :

  • travaux de câblage réduits
  • programmation simple
  • gestion intelligente de la luminosité : commande groupée ou individuelle des lampes
  • Intégration possible dans la gestion d'immeubles
  • à capacité de bus
  • Commande de types de lumières et d'ambiances lumineuses les plus différentes possibles, allant jusqu'à des régulations d'éclairage constant

Intégration simple de modules radio EnOcean

Intégration simple de modules radio EnOcean  

Intégration simple de modules radio EnOcean

Vous souhaitez réaliser une commande de la lumière et des volets sans recourir à des câbles ? Ou encore : vous aimeriez installer des capteurs de pièce pour des applications CVC, sans disposer de câbles  ? Les module radio de EnOcean sont LA solution idéale. Ces modules sont en effet des équipements terminaux fonctionnant sans câble et sans batterie.

C'est possible en associant des convertisseurs énergétiques particulièrement petits, un système électronique vraiment économe en énergie et une communication sans fil fiable : solutions de capteurs pour des immeubles à faible consommation d'énergie et une technologie industrielle innovante.

Phoenix Contact propose des logiciels et du matériel permettant de configurer une immotique ave EnOcean et de l'exploiter de façon optimale.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
Références

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55