Maintenance

Maintenance pour des solutions de repérage

Votre système de repérage en parfait état

Grâce à des maintenances régulières et professionnelles, nous veillons à ce que votre système de repérage fonctionne parfaitement à tout moment.

La maintenance de votre imprimante comprend la vérification du firmware, pilote et logiciel de repérage, l'utilisation en relation avec le matériau employé ainsi qu'un contrôle visuel et un test de fonctionnement. Selon le type d'imprimante, nous nettoyons et ajustons toutes les pièces mobiles comme le système de transport du matériau et la tête d'impression. Lorsqu'une maintenance n'est pas possible sur place, vous avez la possibilité de demander un prêt d'appareil.

Avantages

  • Votre système de repérage est opérationnel à tout moment sans réserve grâce à une maintenance régulière
  • Des durées d'immobilisation minimales grâce à une maintenance rapide directement sur place
  • Exécution professionnelle des travaux grâce à un technicien de service certifié
  • Utilisation d'un appareil de prêt dans le cas de travaux de maintenance de grande ampleur qui exigent l'expédition de l'appareil

Contact

Notre service de maintenance vous intéresse ?

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55