Logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete

Logiciel détude PROJECT complete

La voie facile vers le bornier

La constance de la conception à l'utilisation définitive.

Une conception intuitive, des fonctions intelligentes et une interface utilisateur personnalisable : le logiciel PROJECT complete est aujourd'hui la solution la plus innovante pour l'étude de vos borniers et la création des repérages correspondants en toute simplicité.

Découvrez la mise en réseau numérique parfaite de toutes les étapes du processus, en commençant par la conception IAO, jusqu'au montage du produit fini.

PROJECT complete – Quand le numérique devient réel !

PROJECT complete réunit notre logiciel d'étude éprouvé pour la conception des borniers, et un outil de repérage performant.

L'échange direct des données avec tous les programmes IAO courants, ainsi que la réalisation de la documentation complète du projet confèrent un caractère unique à ce logiciel.

PROJECT complete commande tous les systèmes de repérage de Phoenix Contact d'une manière compatible, et permet un flux continu des données, de l'étude au bornier repéré intégralement.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55