Téléchargements propres aux produits

Pour la recherche, vous pouvez indiquer des critères du téléchargement, des mots-clés, des références ou des types de fichiers.

Filtres

Résultats de la recherche

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



165'485 occurrences

Elément de décodage - PRC FC-M CODE-YE - 1125058

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Elément de décodage, matériau du boîtier: PA 6.6-FR, coloris: jaune

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/17 - 1214620

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 17 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Elément de décodage - PRC FC-M CODE-RD - 1125097

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Elément de décodage, matériau du boîtier: PA 6.6-FR, coloris: rouge

Fiche porte-fusible - PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - 1214616

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, Fiche porte-fusible, coloris: noir, tension nominale: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 13 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm. Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Clé USB - TM-FD WIFI - 1192936

Clé USB WIFI, pour la commande des systèmes d'impression THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600 avec le WiFi

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Aucune photo disponible

Insert en mousse d'établi - AS-WB-F/T-BOARD A5 210X300 - 1194537

Insert en mousse avec contour fraisé pour le rangement de l'outillage à main et accessoires selon le principe des 5S, compatible avec l'établi AS-WORKBENCH-F ...

Ecrou - FT NUT M25 RD - 1125067

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Ecrou, coloris: rouge

Etiquette - EML-LPR-D (100X73)R SR - 1255582

Etiquette, détectable, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 100 x 73 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Accessoires - PRC FC RELEASE LATCH YE - 1125073

Détrompage par couleur, Famille d'articles: PRC 35, Accessoires, matériau du boîtier: PA 6.6-FR. En cas d'utilisation du levier de déclenchement manuel, les homologations PRC selon CEI 61535 et 2PfG 1915 ne sont pas nécessaires

165'485 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55