Laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé

Laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé

Performant, compétent et accrédité

Un équipement approprié pour des essais conformes à la norme.

Phoenix Contact exploite un laboratoire moderne, performant et accrédité, disposant d'une surface de 1 300 m², et destiné spécifiquement aux essais d'appareils de protection antisurtension. Des événements perturbateurs, tels qu'entre autres les coups de foudre, les manœuvres de couplage ou les décharges électrostatiques, s'y trouvent reproduits.

Inauguration en mai 2014

Le 21 mai 2014, Phoenix Contact a ouvert les portes du nouveau Centre de Recherche et de Développement dédié à la protection antisurtension. Ce niveau élevé de compétence, disponible en interne, nous permet d'étendre encore notre maîtrise technologique dans ce domaine.

Le nouveau bâtiment rassemble sous un même toit des laboratoires d'essais pour la haute tension et le courant élevé ainsi que des bureaux dédiés au développement, à la mise en œuvre et au marketing. La zone des laboratoires, d'une surface de 1 300 m2 répond spécifiquement aux exigences des méthodes d'essais en termes de technologie et de sécurité et se conforme à quasiment toutes les exigences des standards internationaux d'organismes de certification renommés.

L'ensemble des possibilités d'essais permet au Centre de Développement de Blomberg de s'élever au rang de laboratoire d'essais le plus performant du monde, destiné aux appareils antisurtension.

Lancer la vidéo

Un équipement approprié pour des essais performants

Des générateurs de courant de choc dans le laboratoire  

Des générateurs de courant de choc dans le laboratoire

Les installations du laboratoire d’essais permettent de générer de très forts courants et tensions de choc sous différentes formes d’ondes impulsionnelles. Il est également possible de produire de forts courants de courts-circuits aux fréquences des réseaux électriques, avec un réglage précis de la tension.

Une des particularités du laboratoire est de pouvoir coupler un puissant réseau d’alimentation électrique à des générateurs de courants de chocs de fortes amplitudes. Cela permet de créer un environnement réaliste pour tester les appareils de protection antisurtension.

La zone d'essais à courant élevé

Zone d'essais à courant élevé  

Une zone d'essais à courant élevé dans le laboratoire

Il est ici possible de mettre en œuvre des essais sur des appareils antisurtension, en utilisant des impulsions de courant de choc pouvant atteindre 100 kA (8/20) µs, combinées à une puissante source de courant alternatif.

L'essai simule le comportement de fonctionnement des appareils de protection et leur interaction avec le système d'alimentation électrique en cas de surtension.

Outre cet essai spécifique dédié aux appareils de protection antisurtension, il est également possible d'utiliser la zone d'essais de manière universelle depuis le mono- jusqu'au triphasé.

Récapitulatif des essais réalisés

L'installation d'essai à courant élevé génère des courants de foudre de forme d'onde (10/350) µs jusqu'à 100 kA et des courants de choc de forme d'onde (8/20) µs jusqu'à 200 kA. Il est ainsi possible de tester les parasurtenseurs de la classe de puissance maximale dans le respect des normes.

Une énergie de 141 kJ, provenant d'un banc de condensateurs de 44 µF et d'une tension de charge maximale de 80 kV, est destinée à la production des impulsions. Un système d'acquisition des données de mesure, doté d'une conception modulaire et d'une vitesse de lecture élevée fournit les données des mesures de haute précision.

L'installation d'essais CC, à fonctionnement autarcique, est constituée d'une puissante source CC et d'un générateur de courants d'impulsion spécifique. Ce générateur est conçu précisément pour répondre aux exigences requises pour les méthodes d'essais du courant continu.

Le système offre la possibilité de coupler les courants d'impulsions (8/20) µs dans le système CC, afin de
valider les appareils de protection antisurtension pour les applications CC. Cette installation permet, entre autres, de réaliser des essais suivant la norme EN 50539-11 « Exigences et essais pour appareils antisurtension connectés aux installations photovoltaïques ». La source CC est utilisée également pour les essais avec les courants de courts-circuits jusqu'à 2 700 A. La tension peut être réglée par pas de 1 Volt pour atteindre 1 800 V CC.

Des essais automatisés sont les garants essentiels de la réussite d'un essai rentable. L'accent est alors mis sur de longs cycles d'essais. La norme CEI/EN 61643-21 « Appareils de protection antisurtension connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications » décrit notamment ces cycles d'essais.

Ces installations d'essais, fruits d'un développement interne, sont équipées de technique d'automatisation ultramoderne, chargée de piloter et de surveiller l'ensemble du cycle d'essai. Le système d'essai compulse et analyse les valeurs mesurées et établit ensuite un rapport d'essais probant.

Notre éventail de prestations comprend :

  • Vérification complète des parafoudres et des appareils de protection antisurtension suivant les normes CEI/EN 61643-11, EN 50539-11, CEI/EN 61643-21, UL 1449
  • Essais de courant de foudre à onde d'impulsions (10/350) µs avec une amplitude pouvant aller jusqu'à 100 kA
  • Essais de courant de choc à onde d'impulsions (8/20) µs avec une amplitude pouvant aller jusqu'à 200 kA
  • Validation de l'efficacité des concepts de protection antisurtension suivant la norme CEI/EN 61643-12
  • Essais de la résistance d'isolation avec une tension de tenue allant jusqu'à 8 kV
  • Essais de courants de courts-circuits mono- et triphasés jusqu'à ...
    ... 50 kA jusqu'à 500 V/50 Hz
    ... 25 kA jusqu'à 1 000 V/50 Hz

Accrédité selon DIN EN ISO/CEI 17025

Accréditation DAkkS  

Accréditation DAkkS

Le laboratoire d'essais est accrédité suivant la norme DIN EN ISO/CEI 17025. Cette norme décrit les « Exigences générales requises concernant la compétence des laboratoires d'essais et d'étalonnages ». L'organisme d'accréditation allemand a contrôlé et confirmé la mise en œuvre et le respect des exigences de la norme ISO 17025.

L'accréditation certifie :

  • Une compétence professionnelle et technique
  • Un système de gestion efficace de l'assurance qualité
  • Une indépendance et une impartialité vis-à-vis de tiers

Les rapports d'essais émis par les laboratoires d'essais accrédités sont largement reconnus sur le plan international.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55