Effets des surtensions

Les surtensions qui se manifestent au sein d'un circuit électrique endommagent la plupart du temps les installations et les appareils de manière conséquente. Pour les appareils en activité permanente, le risque à ce niveau est particulièrement élevé. Ces dommages peuvent entraîner des coûts très élevés.

Car les frais ne portent pas uniquement sur la nouvelle acquisition ou la réparation des appareils endommagés. La panne prolongée de l'installation voire la perte du logiciel ou des données représentent des coûts bien plus élevés.

Fréquence des dégâts

Fréquence des dégâts causés par des surtensions (source : GDV / 2013)  

Fréquence des dégâts causés par des surtensions (source : GDV / 2013)

Les statistiques recueillies auprès des assureurs traduisent chaque année des chiffres révélateurs au niveau de la fréquence des dégâts causés par des surtensions. L'exploitant d'installations électroniques obtient le plus souvent, de la part de son assurance, la réparation des dommages occasionnés sur le matériel. Les dommages logiciels et la panne de l'installation liée à de lourdes charges financières restent largement non assurés.

Les statistiques de 2013 recueillies auprès des assureurs allemands prouvent que la part des dégâts causés par les surtensions au niveau des polices d'assurance incendie s'élève à 57,9 %. À ce nombre viennent s'ajouter les 10,5 % correspondant aux dégâts dus à la foudre. Les autres dégâts représentent donc 31,6 % du total (source : GDV, Fédération allemande des assureurs).

Risque de danger

Dommages d'un composant électronique dus aux surtensions  

Dommages d'un composant électronique dus aux surtensions

Chaque circuit fonctionne avec une tension spécifique. À cet égard, toute augmentation de la tension au-delà du seuil de tolérance supérieur représente une surtension.

L'ampleur des dommages dépend en grande partie de la rigidité diélectrique des composants employés et de la quantité d'énergie que le circuit concerné est en mesure de dissiper.

Protection efficace selon le principe du circuit de protection

Représentation du principe du circuit de protection  

Représentation du principe du circuit de protection

Ce principe décrit une mesure de protection sans faille contre les surtensions. À cet égard, il convient de tracer mentalement un trait autour de l'objet à protéger. On montera à chaque endroit où les câbles coupent ce circuit, des appareils de protection antisurtension. Les caractéristiques de chacun des circuits doivent être prises en compte dans le choix des équipements de protection. Ceci permet de se rendre compte de l'étendue de la protection (à l'intérieur du cercle) : les propagations de surtensions liées aux lignes sont évitées de manière cohérente.

Le concept de circuit de protection peut être organisé logiquement entre les domaines suivants :

  • Alimentation
  • Technologie de mesure, de commande et de régulation
  • Technologies de l'information
  • Installations émettrices/réceptrices

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55