Retour au sommaire

Liens et téléchargements

Assistant logiciel SISTEMA

Assistant logiciel SISTEMA

L'assistant logiciel SISTEMA de l'IFA (institut pour la protection du travail de l'assurance accidents allemande) permet d'évaluer la sécurité des commandes dans le cadre de la norme EN ISO 13849-1.

Sur la base des architectures prévues, l'outil Windows détermine la structure des parties de commande liées à la sécurité (SRP/CS, parties liées à la sécurité d'un système de commande). Ainsi, il calcule les valeurs de fiabilité à différents niveaux de détail, y compris le niveau de performance atteint (PL).

Pas à pas, différents critères sont ainsi acquis :

  • Paramètres de risque pour la détermination du niveau de performance requis (PLr)
  • Catégorie
  • Mesures contre les défaillances d'origine commune (CCF) pour les systèmes à plusieurs canaux
  • Qualité moyenne des composants (MTTFd)
  • Qualité de test moyenne (DCavg) des éléments et des blocs

L'effet de chaque modification des paramètres sur le système global est directement affiché et peut être imprimé dans un rapport.

Haut de la page

Bibliothèque SISTEMA pour les composants de sécurité de Phoenix Contact

Téléchargez rapidement et sans erreur toutes les données pertinentes pour la sécurité des dispositifs de coupure de sécurité ou les dispositifs d'automatisation de Phoenix Contact dans votre projet SISTEMA.

Voici comment accéder au téléchargement
Cliquez sur la référence de l'article pour accéder à l'espace de téléchargement d'un produit. Vous trouverez la version actuelle des bibliothèques SISTEMA en allemand et en anglais dans l'onglet Téléchargement à la section Logiciel.

DescriptionTéléchargement
Bibliothèque SISTEMA pour dispositifs de coupure de sécurité2904950
Bibliothèque SISTEMA pour dispositifs d'automatisation2700356
DescriptionTéléchargement
Bibliothèque SISTEMA pour dispositifs de coupure de sécurité
Bibliothèque SISTEMA pour dispositifs d'automatisation
Haut de la page

Normes, directives et prescriptions

Normes, directives et prescriptions

Tout sur les normes, prescriptions et directives

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Téléphone : 030 / 2601-0
Télécopie : 030 / 2601-1260

Directives CE, lois et ordonnances

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Cologne
Téléphone : 0221 / 97668-0
Télécopie : 0221 / 97668-288

Normes DIN, normes ISO, directives VDI

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Téléphone : 030 / 2601-0
Télécopie : 030 / 2601-1260

Prescriptions VDE, normes CEI

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Téléphone : 030 / 34 80 01 – 0
Télécopie : 030 / 341 70 93

Haut de la page

Institutions internationales

Institutions internationales

Pour les directives et les normes en matière de sécurité, différentes institutions internationales sont compétentes :

New Approach

Résultats des travaux de trois institutions normatives européennes (CEN, CENELEC et ETSI), de la Commission européenne et de l'EFTA.

Comité européen de normalisation

Informations sur les normes, applications et développements européens.

Comité européen de normalisation électrotechnique

Normes pour l'ingénierie électrotechnique

Organisation internationale de normalisation

Normes internationales pour le commerce et les administrations.

Commission électrotechnique internationale

Normes internationales et évaluation de la conformité pour toutes les technologies électriques, électroniques et affiliées.

EUR-Lex

Portail juridique de l'UE

Haut de la page

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55